登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 282 8758 020
型号: 09 48 282 8758 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8758 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 2,0m
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
Kabeltyp
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Steckverbinder 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Steckverbinder 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Steckverbinder 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Schirmung
geschirmt
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
schwarz
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
150 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140391062
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息