Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
备件
1
上売/底座
5
Parça numarası: 09 36 006 2701
Han 6Ex-F-s
Han 6Ex-F-s

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Vidalı sonlandırma
Dişi
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 6 B
Kontaklar: 6
İletken kesiti: 0.75 ... 2.5 mm²
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 36 006 2701
Han 6Ex-F-s
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
备件
1
上売/底座
5
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Ex
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 6 B
  • Kontak sayısı 6
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex seyyar gövdeler ve muhafazalarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıkma torku
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not T4'te +70 °C'ye kadar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 50,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140054806
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın