Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 14 03 101 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-10 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-10 GN

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco de terminais de placa de PCB
Vertical
Terminal mola para apertar, Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌12 A
Contatos: 10
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Poliamida (PA)
Verde
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 14 03 101 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-10 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Bloco de terminais de placa de PCB
  • Especificação Vertical
Versão
  • Método de terminação
    Terminal mola para apertar
    Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 10
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Rígido
    0,2 ... 2,5 mm² Fio flexível
    0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 300 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 15,26 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140112384
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare