PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 121 6402 000
型号: 14 31 121 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-12 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 12
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 121 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-12 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
连接器
Serie
har-flexicon®
Element
连接器
Specification
水平
Version
Förbindningsmetod
螺栓接线
Förbindningstyp
PCB至电缆
Antal kontakter
12
Kodning
请单独订购编码针。
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Ledararea (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
5 mm
Märkström
15 A
Märkspänning
250 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Avskalningslängd
6 ... 7.5 mm
Åtdragningsmoment
0.5 ... 0.6 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Storlek
M3
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Färg (kontaktinsats)
绿色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
Sn 界面端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
20.66 g
Ursprungsland
捷克
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140115743
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15