PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 161 6402 000
型号: 14 31 161 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-16 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 16
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 161 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-16 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
16
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,05 ... 2,5 mm² Sencillo
0,05 ... 2,5 mm² Trenzado
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
0,1 ... 2,5 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
Sección de cable [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5 mm
Corriente nominal
15 A
Voltaje nominal
250 V
Voltaje de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado
6 ... 7,5 mm
Par de apriete
0,5 ... 0,6 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Tamaño
M3
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
27,56 g
País de origen
Italia
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140115873
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found