配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1101
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
R型, 阻燃, 防油, 无卤素
4x AWG 22/19
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1101
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    R型
    阻燃
    防油
    无卤素
  • 在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/19
技术参数
  • 额定电压 600 V
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
  • 电缆直径 6.3 ... 6.7 mm
  • 最小弯曲半径 5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 兼容拖动链 Yes
  • 折弯寿命 ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • 交替弯曲寿命(tic-toc 试验) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • 拉伸强度 ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
  • 测试电压U r.m.s. 2 kV Wire / wire / shielding
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Green
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61034 Smoke density
    EN 60811-404 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    RoHS 2011/65/EU
  • UL / CSA AWM21329 (80 °C / 600 V)
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 6,100 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140570832
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较