配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1141
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
R型, 阻燃, 防油, 无卤素
4x AWG 22/19
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1141
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    R típus
    Lángálló
    Olajálló
    Halogénmentes
  • Feliratozás a kábelen HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
Verzió
  • Kábelhossz 50 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/19
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 600 V
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -20 ... +80 °C mozgatott
  • Kábel átmérője 6,3 ... 6,7 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Húzólánc kompatibilis Yes
  • Hajlítási ciklusok ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • A váltakozó hajlítás ciklusai (tik-tok teszt) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • Csavarodási szilárdság ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 2 kV Wire / wire / shielding
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤120 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 500 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Green
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61034 Smoke density
    EN 60811-404 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    RoHS 2011/65/EU
  • UL / CSA AWM21329 (80 °C / 600 V)
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140570801
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较