登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
eShop
Interfaces do operador
Serviço de interface
...
har
-port
Áudio / vídeo
09 45 452 1010
型号: 09 45 452 1010
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
HDMI视频接口
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1010
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har
-port
Elemento
Serviço de interface
Especificação
Interface de vídeo HDMI
Versão
Tipo de conexão
Fêmea para conector
Fixação
Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
Temperatura Ambiente
-25 ... +70 °C
Ciclos de conexão
≥ 750
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)
prata
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
13,975 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140060050
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling