Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
饰品
8
Număr articol: 09 46 245 4020
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p THT
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p THT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Set pentru trecere prin panou
Terminaţie lipită
Curent nominal: ‌12 A
Contacte: 4
Compact
PushPull
Material: Termoplastic
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 46 245 4020
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p THT
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
饰品
8
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Power
  • 原件 面板安装设置
  • 上壳/底座介绍 Compact
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 带四个车削母压接针、绝缘件、上壳和一体式密封件
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223660
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați