配套产品
配套产品
型号: 33 22 143 0200 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 22 143 0200 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
    Easy Install
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 20
  • 芯结构 20x AWG 26
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 针间距(插拔端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 50 V
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.9 mm
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 测试电压U r.m.s.
    2 kV (接头-接头)
    2 kV (接点-地)
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀银 接线端
    镀银 界面端
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 151 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140150423
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600