Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
    Compact
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 20
  • 芯结构 20x AWG 26
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 针间距(插拔端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 50 V
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.9 mm
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 测试电压U r.m.s.
    2 kV (接头-接头)
    2 kV (接点-地)
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀银 接线端
    镀银 界面端
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 23 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140367159
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare