登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 46 500 0401
型号: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
접점
Serie
HARTING PushPull (V4)
Tipo de contacto
압착 단자
Versión
Método de terminación
크림프 터미네이션
Tipo
수형
Proceso de fabricación
터닝 접점
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1.5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 16 ... AWG 14
Ciclos de conexión
≥ 750
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0.46 g
País de origen
스위스
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140065444
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity