Lengő csatlakozóházak/házak
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 46 500 3400
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: 16 A
插针: 2
注释
比较
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Power
原件
母头
规格
弯式
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
无屏蔽
针数
2
接地针
是
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
2
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
4 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140065529
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity