7
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 46 145 3420
型号: 09 46 145 3420
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 16 A
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 3420
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Power
原件
Connector sets
版本
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
针数
2
接地针
Yes
锁定类型
PushPull
包装内容
with 3 turned male contacts, insulation body, hood and cable gland
技术参数
导体截面积
1.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 16 ... AWG 14
线芯外径
≤ 3.7 mm
额定电流
16 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
拧紧力矩
1.3 ... 1.5 Nm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
4.5 ... 10 mm
抗震
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
抗冲击
25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
颜色(上売/底座)
Black
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
10 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223691
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found