配套产品
配套产品
Combinables
1
Кожухи
2
型号: 09 45 545 9011
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊接插座
焊接接线
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 9011
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Signal
  • 原件 焊接插座
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
技术参数
  • 针间距(接线端)
    2.4 mm
    3 mm
  • 针间距(插拔端)
    2.4 mm
    3 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ≥ 1.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    1.5 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 6.875 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140061460
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较