디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
09 19 516 6914
型号: 09 19 516 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 16P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 516 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 16P PL2
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
SEK 표준형
요소
수형 커넥터
접점 설명
직선형
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
16
터미네이션 길이
2.9 mm
잠금 유형
짧은 레버 적용
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
정격 전류
1 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
삽입 포스
≤ 32 N
철수 포스
≤ 32 N
성능 레벨
2
IEC 60603-13 규격 준수
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지 (PCT)
컬러 (인서트)
베이지색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
7.2 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140036963
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found