配套产品
配套产品
型号: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
收发器
单模
电缆长度: 80,000 m
注释
比较
型号: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie Ha-VIS SFP
  • Tipo de accesorio 收发器
  • Descripción del accesorio 单模
  • Tipo de Ethernet 快速以太网
Versión
  • Longitud de cable 80,000 m
Características técnicas
  • Tasa de bits ‌ 155 Mbit/s
  • Temperatura de trabajo -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • 认证 CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 32.84 g
  • País de origen 台湾
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140134560
  • eCl@ss 27060314 网络适配器
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620