饰品
1
系统电缆
1643
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
系列
Ha-VIS eCon 2000
24 02 008 0020
型号: 24 02 008 0020
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 008 0020
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
系统电缆
1643
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 2000
原件
工业以太网交换机
规格
非管理型
以太网类型
快速以太网
版本
端口总数
8
固定
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
1.522 kB
MAC 台尺寸
1k 入线口
分组缓冲器尺寸
0.44 Megabit
无阻塞
有
服务质量
有
节能以太网
有
流量控制
关
信号针
无
PoE 功能
有
包装内容
可插拔电源螺栓插针
组装说明
接线数据
额定电压
48 V DC
54 V DC
允许电压
44 ... 57 V DC
浪涌防护
有
工作电流
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
过流保护
4 A Ved indgang
功率消耗
<67,2 W @ 48 V DC
<138,5 W @ 54 V DC
接线方式
Stikbar skruekontakt
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
Ja
技术参数
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 730,000 h
以太网端口 - 铜
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
以太网端口 PoE
以太网端口 PoE
4
PoE 类型
PSE
支持的 PoE 模式
Alternativ A
IEEE 标准
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
电源 (PSE)
48 V DC
54 V DC
总输出功率 (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
每端口输出功率 (PSE)
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
每端口电流
≤ 375 mA
≤ 638 mA
支持的电缆
Se IEEE 802.3at, afsnit 33.1.4
引出线
Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium (anodiseret)
长度
27,3 mm
宽度
120 mm
高度
113,5 mm
RoHS
overensstemmende
ELV 状态
overensstemmende
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Ikke indeholdt
REACH 附件 XIV 物质
Ikke indeholdt
REACH SVHC 物质
Ikke indeholdt
加州 65 号提案物质
Ja
规格和认证
规格
EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
EN 61000-6-4 udledningsstandard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证
CE
DNV GL
FCC
Ja
商业数据
包装尺寸
1
净重
374 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140147393
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found