配套产品
配套产品
饰品
5
系统电缆
1668
型号: 24 03 004 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
系统电缆
1668
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element 工业以太网交换机
  • Specyfikacje 非管理型
  • Typ Ethernet 快速以太网
Wersja
  • Całkowita liczba portów 6
  • Mocowanie 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1.522 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 1k 入线口
  • Rozmiar bufora pakietu 0.44 Megabit
  • Bez blokowania
  • Quality of service
  • Energooszczędny Ethernet
  • Kontrola przepływu
  • Kontakt sygnałowy
  • Funkcja PoE
  • Zawartość opakowania
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    48 V DC
    54 V DC
  • Dozwolone napięcie 44 ... 57 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe
  • Prąd roboczy
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌12 A 输入端
  • Pobór mocy
    <69.2 W @ 48 V DC
    <140.4 W @ 54 V DC
  • Metoda przyłączenia 可插拔螺栓插针
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1170,000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negocjacja
  • Auto-polaryzacja
  • Auto-MDI(X)
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Cat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Standard transmisji 100BASE-FX
  • Włókno 多模
  • Metoda przyłączenia
    SC 双芯
    母头
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 1,310 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 2 km
  • Moc wyjściowa -19 ... -14 dBm
  • Moc wejściowa -32
以太网端口 PoE
  • 以太网端口 PoE 4
  • PoE 类型 PSE
  • 支持的 PoE 模式 可选择 A
  • IEEE 标准 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • 电源 (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • 总输出功率 (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • 每端口输出功率 (PSE)
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • 每端口电流
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Wspierane przewody 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
  • Układ styków 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Długość 107.5 mm
  • Szerokość 25 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 496 g
  • Kraj pochodzenia 拉脱维亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140147898
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612