配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1345
型号: 24 03 504 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 504 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
4
システムケーブル
1345
产品详情
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 6
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k 入线口
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo
  • Contacto de señales
  • Función PoE
  • PoE con convertidor DC-DC integrado
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Contenidos del paquete
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Datos de terminación
  • Tensión nominal 24 V DC
  • Tensión permitida 18 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <5,900 mA @ 24 V DC
    <2,950 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque <1.6 A @ 24 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A 输入端
  • Consumo de potencia <141.6 W @ 24 V DC
  • Método de terminación 可插拔螺栓插针
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 820,000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • Estándar de transmisión 1000BASE-LX
  • Fibra Monomodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 10 km
  • Potencia de salida -9,5 ... -3 dBm
  • Potencia de entrada -21
Puertos Ethernet PoE
  • Puertos Ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE compatible 可选择 A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Suministro de potencia (PSE) 24 V DC
  • Potencia de salida total (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Potencia de salida (PSE) por puerto
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Corriente por puerto
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cableado compatible 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
  • Esquema de contactos 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Longitud 107.5 mm
  • Anchura 60 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 896 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140195288
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612