配套产品
配套产品
Zubehör
4
Systemkabel
1642
型号: 24 03 505 0030
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 505 0030
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系統電纜
1642
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 3000
  • 요소 산업용 이더넷 스위치
  • 사양 언매니지드
  • 이더넷 유형 풀 기가비트 이더넷
버전
  • 포트 총 개수 5
  • 고정 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 10 kB
  • MAC 테이블 사이즈 8k 엔트리
  • 패킷 버퍼 사이즈 1 Megabit
  • 비폐색 방식 Yes
  • 서비스 품질 Yes
  • 에너지 효율적 이더넷 Yes
  • 흐름 제어 오프
  • 시그널 접점 No
  • PoE 기능 Yes
  • PoE, 내장된 DC-DC 컨버터 사용 Yes
  • 점보 프레임 지원 Yes
  • 패키지 내용
    전원공급용 플러그형 스크류 접점
    조립 설명서
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 24 V DC
  • 허용 가능 전압 18 ... 60 V DC
  • 서지 보호 Yes
  • 작동 전류
    <5,880 mA @ 24 V DC
    <2,940 mA @ 48 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 시작 전류 <1.6 A @ 24 V DC
  • 과전류 보호 ‌12 A 입력부에서
  • 전력 소비량 <141.2 W @ 24 V DC
  • 터미네이션 방법 플러그형 스크류 접점
  • 컨택트핀 개수 3
  • 도체 단면적 0.08 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 핀 배치도 + / - / FE
  • 역극성 보호 Yes
기술적 특성
  • 작동 온도 ‌0 ... +55 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
    0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30 체결 조건
  • MTBF ≈ 800,000 h
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • 전송 표준
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
이더넷 포트 PoE
  • 이더넷 포트 PoE 4
  • PoE 유형 PSE
  • 지원 PoE mode 대안 A
  • IEEE 표준 규격 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • 전원 공급장치 (PSE) 24 V DC
  • 총 출력 전력 (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • 포트 당 출력 전력 (PSE)
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • 포트 당 전류
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • 지원 cabling IEEE 802.3at, 섹션 33.1.4 참조
  • 핀 배치도 대안 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 (양극산화처리)
    강철 시트 (분말 코팅방식)
  • 길이 107.5 mm
  • 60 mm
  • 높이 142 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 전파 교란 특성
    EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
    EN 61000-4-3 전자기 필드
    EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
    EN 61000-4-5 서지 보호
    EN 61000-4-6 전도성 방해
    EN 61000-6-4 배출 기준
    IEC 60068-2-6 진동 (정현)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
  • FCC
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 865 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • GTIN 5713140195080
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612