登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
12
System Cables
1708
没有可用数据
eShop
Switchuri Industriale Ethernet
...
Seria
Ha-VIS eCon 3000
24 03 505 2320
型号: 24 03 505 2320
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-PP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 505 2320
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
12
System Cables
1708
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
제품 시리즈
Ha-VIS eCon 3000
요소
산업용 이더넷 스위치
사양
언매니지드
이더넷 유형
풀 기가비트 이더넷
버전
포트 총 개수
7
고정
35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
스위칭 테크놀로지
Store and Forward
프레임 사이즈
10 kB
MAC 테이블 사이즈
8k 엔트리
패킷 버퍼 사이즈
1 Megabit
비폐색 방식
Yes
서비스 품질
Yes
에너지 효율적 이더넷
Yes
흐름 제어
오프
시그널 접점
No
PoE 기능
Yes
PoE, 내장된 DC-DC 컨버터 사용
Yes
점보 프레임 지원
Yes
패키지 내용
전원공급용 플러그형 스크류 접점
조립 설명서
터미네이션 데이터
공칭 전압
24 V DC
허용 가능 전압
18 ... 60 V DC
서지 보호
Yes
작동 전류
<5,900 mA @ 24 V DC
<2,950 mA @ 48 V DC
공급 회로
SELV (Circuit Breaker 10 A)
시작 전류
<1.6 A @ 24 V DC
과전류 보호
12 A 입력부에서
전력 소비량
<141.6 W @ 24 V DC
터미네이션 방법
플러그형 스크류 접점
컨택트핀 개수
3
도체 단면적
0.08 ... 2.5 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
핀 배치도
+ / - / FE
역극성 보호
Yes
기술적 특성
작동 온도
-40 ... +70 °C
보관 온도
-40 ... +85 °C
상대 습도
0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
공기 압력
≥795 hPa ≈ 2000 m
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30 체결 조건
MTBF
≈ 560,000 h
이더넷 포트 (구리)
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
전송 표준
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
자동-교섭
Yes
자동-극성
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
전송 물리
Twisted Pair Cat. 5
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
전송 길이
100 m
이더넷 포트 SFP
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
2
터미네이션 방법
LC 암형
전송 물리
FO
데이터 속도
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
이더넷 포트 PoE
이더넷 포트 PoE
4
PoE 유형
PSE
지원 PoE mode
대안 A
IEEE 표준 규격
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
전원 공급장치 (PSE)
24 V DC
총 출력 전력 (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
포트 당 출력 전력 (PSE)
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
포트 당 전류
≤ 375 mA
≤ 638 mA
지원 cabling
IEEE 802.3at, 섹션 33.1.4 참조
핀 배치도
대안 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 (양극산화처리)
강철 시트 (분말 코팅방식)
길이
107.5 mm
폭
60 mm
높이
142 mm
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상세명세 및 승인
사양
EN 55022 전파 교란 특성
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
EN 61000-4-3 전자기 필드
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
EN 61000-4-5 서지 보호
EN 61000-4-6 전도성 방해
EN 61000-6-4 배출 기준
IEC 60068-2-6 진동 (정현)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
승인규격
CE
DNV GL
FCC
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
896 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85176200
GTIN
5713140195318
eCl@ss
19,170,130.00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found