登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
13
Cabluri de sistem
1702
没有可用数据
eShop
Switchuri Industriale Ethernet
...
Funcționalități
Fiber
24 03 406 1320
型号: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
13
Cabluri de sistem
1702
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Seria
Ha-VIS eCon 3000
Element
Industrial Ethernet-switchar
Specificație
Okontrollerad
Tip Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Version
Totalt antal portar
7
Fäste
35 mm DIN skena enligt EN 60715
Switchningsteknik
Store and Forward
Ramstorlek
10 kB
MAC tabell storlek
8k Ingångar
Paket bufferstorlek
1 Megabit
Spärrningsfritt
Ja
Kvalitet på tjänst
Ja
Energieffektivt Ethernet
Ja
Flödesstyrning
Av
Signalkontakt
No
PoE funktionalitet
Ja
Stöd för jumboramar
Ja
Leveransomfattning
Kopplingsbar skruvkontakt för kraftförsörjning
Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
Märkspänning
48 V DC
54 V DC
Tillåten spänning
44 ... 57 V DC
Överspänningsskydd
Ja
Driftström
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Försörjningskrets
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startström
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Överströmsskydd
12 A Vid input
Effektförbrukning
<71.1 W @ 48 V DC
<141.4 W @ 54 V DC
Förbindningsmetod
Kopplingsbar skruvkontakt
Antal kontakter
3
Ledararea
0.08 ... 2.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Skydd mot omvänd polaritet
Ja
Tekniska egenskaper
Drifttemperatur
-40 ... +70 °C
Förvaringstemperatur
-40 ... +85 °C
Relativ luftfuktighet
0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Lufttryck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30 hopkopplat tillstånd
MTBF
≈ 660.000 h
Porturi Ethernet cupru
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Standard transmisie
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negociere
Ja
Auto-polaritate
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Fizica transmisiei
Twisted Pair Kat. 5
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Lungime de transmisie
100 m
Porturi Ethernet SFP
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
1
Metoda de terminaţie
LC hona
Fizica transmisiei
FO
Rata de transmisie a datelor
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Ethernet portar PoE
Ethernet portar PoE
4
Typ av PoE
PSE
Understödd Poe läge
Alternativ A
IEEE standarder
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Kraftförsörjning (PSE)
48 V DC
54 V DC
Total uteffekt (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Uteffekt (PSE) per port
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Ström per port
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Understött kablage
Se IEEE 802.3at, avsnitt 33.1.4
Pinout
Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium (anodiserad)
Stålplåt (pulverbelagd)
Längd
107,5 mm
Bredd
25 mm
Höjd
142 mm
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 55022 Radiostörningsegenskaper
EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge)
EN 61000-4-6 ledda störningar
EN 61000-6-4 utsläppsstandard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Godkännanden
CE
DNV GL
FCC
Ja
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
527 g
Ţara de origine
Lettland
Cod tarif vamal european
85176200
GTIN
5713140148710
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found