登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
7
Rendszerkábelek
153
没有可用数据
eShop
Ipari Ethernet Switchek
...
Sorozat
Ha-VIS eCon 4000
20 77 617 0000
型号: 20 77 617 0000
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 617 0000
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
7
Rendszerkábelek
153
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 4000
Azonosítás
Single Pair Ethernet (SPE)
Elem
Ipari Ethernet Switchek
Specifikáció
Nem menedzselhető
Ethernet típusa
Gigabit Ethernet
Verzió
Összes port száma
8
Rögzítés
Falra szerelhető
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
10,24 kB
MAC tábla mérete
1k Bevezetések
MAC-cím szűrés
LLDP és PROFINET PTCP késleltetés (01-80-C0-00-00-0E) blokkolva
A csomag puffermérete
1 Megabit
Nem blokkoló
Igen
Szolgáltatás minősége
Igen
Folyamatvezérlés
Ki
Jelérintkező
Nem
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
Nem
Jumbo támasztó keret
Igen
NYÁK szögtartó burkolata
Igen
Csomag tartalma
Szerelési útmutatók
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
24 V DC
48 V DC
Megengedhető feszültség
12 ... 60 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Igen
Üzemi áramerősség
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<1,45 A @ 24 V DC
<2,9 A @ 48 V DC
Túláram elleni védelem
2 A Bemenetnél
Fogyasztás
<3,2 W @ 24 V DC
Lezárási mód
M12, L kódolású
Érintkezők száma
5
Vezető keresztmetszete
0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Pin kiosztás
+ / - / - / + / FE
Fordított polaritás elleni védelem
Igen
Műszaki jellemzők
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
II
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 680.845 h
Réz Ethernet port
10/100/1000 Mbit/s (M12-portok X-kódolás)
1
Átviteli szabvány
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Igen
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Igen
Auto-MDI(X)
Igen
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair kat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
SPE Ethernet portok
100 Mbit/s (SPE-Ports)
7
Átviteli szabvány
100BASE-T1
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair 2 vezeték
Adatátviteli sebesség
100 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
40 m
Master-Slave konfiguráció
Automatikus
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Alumínium
Hossz
191 mm
Szélesség
60 mm
Magasság
42 mm
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 50155 Vasúti alkalmazások
EN 50121-3-2 EMC vasúti alkalmazások
EN 61000-6-2 EMC interferencia elleni védettség
EN 55035 EMC interferencia elleni védettség
EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
EN 61000-4-5 Túlfeszültség
EN 61000-4-6 vezetett zavarok
EN 61000-6-4 normál emisszió
EN 55032 normál emisszió
IEC 60721-3 Mechanikus stabilitás
IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
IEC 60068-2-27 Ütés
IEEE 802.3
Jóváhagyások
CE
kérésre
PROFINET
Igen
FCC
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
430 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140456969
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found