Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
8
Cikkszám: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
Ha-VIS eCon 7050-A1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ipari Ethernet Switchek
Nem menedzselhető
Fast Ethernet
Nominális feszültség: 24, 48
Összes port száma: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Üzemi hőmérséklet: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 7000
  • Elem Industrial Ethernet Switches
  • Specifikáció Unmanaged
  • Ethernet típusa Fast Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 5
  • Rögzítés
    Wall mounting flat
    Wall mounting vertical
    35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 1.632 kB
  • MAC tábla mérete 8k Entries
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Yes
  • Szolgáltatás minősége Yes
  • Folyamatvezérlés Off
  • Jelérintkező No
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció No
  • NYÁK szögtartó burkolata Yes
  • Csomag tartalma Assembly instructions
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    24 V DC
    48 V DC
  • Megengedhető feszültség 12 ... 60 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Yes
  • Üzemi áramerősség <110 mA @ 24 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Lezárási mód Han® 3 A Push-In
  • Érintkezők száma 4
  • Pin kiosztás + / - / - / +
  • Fordított polaritás elleni védelem Yes
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    10 ... 95 % Non-condensing (operation)
    10 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 mated condition
    IP67 mated condition
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 1150,000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Átviteli szabvány
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Yes
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair Cat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Hossz 120 mm
  • Szélesség 45 mm
  • Magasság 87 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 780 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140134393
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás