配套产品
配套产品
型号: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 10 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
灰色
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC/B
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till vägginstallerade chassihus
    till ytmonterade chassihus
    Med fästband
Version
  • Storlek 10 B
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Grå
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 30,013 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140471917
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较