配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
30
Frames
2
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
30
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Z komponentami Han® High Temp (wysokotemperaturowymi)
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Niepowlekane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Nie malowane
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 160,3 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140829039
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较