配套产品
配套产品
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 36 510 2701
Han 10Ex UL-F-s
Han 10Ex UL-F-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2701
Han 10Ex UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
备件
1
上売/底座
5
产品详情
标识
  • 类别 インサート
  • 系列 Han® Ex
版本
  • 接线方式 ネジ端子
  • 公母类型 メス
  • 尺寸 10 B
  • 针数 10
  • 接地针 はい
  • 详细资料 アメリカ向けのみ
  • 详细资料 注)Han® Ex フード/ハウジングとのみ使用可能
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
    ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 关于极限温度的说明 T4で+70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) ポリカーボネート (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 銀メッキ
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
    ニッケル
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 66.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186910
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522