配套产品
配套产品
型号: 09 39 600 9902
Han 10HP Direct NBR Sealing Set
Han 10HP Direct NBR Sealing Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 10 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 39 600 9902
Han 10HP Direct NBR Sealing Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Type of accessory 侧面密封
Version
  • Size 10 B
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 6.4 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140191181
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较