Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
12
Insertos
26
Frames
2
Número de parte: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base montaje superficial
Tamaño: 10 B
Bloqueo por tornillo
Entrada lateral
1x M40
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
饰品
12
插芯
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 521,81 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173903
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare