配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
3
Pótalkatrész
3
Lengő csatlakozóházak/házak
127
型号: 09 12 012 3006
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3006
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
饰品
3
备件
3
上売/底座
127
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás Hibrid
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 8
  • Jelzés érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    4x Han E®
    4x Han D®
    Kérjük, külön rendelje meg az adat- vagy kódoló elemeket.
  • Részletek Adatelemmel rendelkező alkalmazás esetén a megfelelő könyökös lengő- vagy rögzített oldali csatlakozóház kiválasztásához forduljon a HARTING helyi leányvállalatához.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,14 ... 2,5 mm² Jelzés
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 26 ... AWG 14 Jelzés
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 250 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 20 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 600 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 9,6 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140282711
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522