配套产品
配套产品
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    连接器1
    连接器2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han E®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 16 B вилка
    Кабельный кожух
  • Соединитель 2
    Han® 16 B розетка
    Кабельный кожух
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 18
  • Структура ядра 18x 1,5 мм²
  • Размер 16 B
  • Число контактов 17
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 500 V
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -15 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Да
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 4 kV AC
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (серебряно-серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140487482
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较