配套产品
配套产品
型号: 33 50 A9B 0272 030
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A9B 0272 030
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Câbles assemblés
  • Serie Han E®
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Elemento Cordons
  • Especificaciones Pré-équipé des deux côtés
  • Conector 1
    Han® 16 B mâle
    Capot
  • Conector 2
    Han® 16 B femelle
    Capot
  • Tipo de cable Câble cuivre (rond)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 18
  • Estructura de núcleo 18x 1,5 mm²
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 17
  • Contacto PE Oui
  • Detalles
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Datos de terminación
  • Tensión nominal 500 V
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
  • Cadena de arrastre compatible Oui
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV AC
Propriétés du matériau
  • Material (capota/base) Alliage d'aluminium moulé
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris poussière)
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris argenté)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exenciones RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 Oui
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 50290-2-22 Résistance à l'huile
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Roumanie
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140487499
  • eCl@ss 27060106 Câble d'énergie < 1 kV, pour application mobile
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较