矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 30 016 1717
型号: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Typy akcesoriów
Ramka dokująca
Opis akcesoriów
Montaż tylny
Wersja
Rozmiar
16 B
Wyprowadzenie przewodu
1x M32
Charakterystyka techniczna
Ilość łączeń
≥ 10.000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych
Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (akcesoria)
Stal nierdzewna
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
421,1 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140407909
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found