登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
饰品
7
插芯
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
Для промышленного применения
09 62 816 2301 ML
型号: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
7
插芯
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
EMC/B
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
外部密封件
型
低结构
版本
尺寸
16 B
锁定类型
双锁扣
应用领域
用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩
1 Nm M4固定螺栓
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
钢、镀锌
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
148.5 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140351295
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found