插芯
6
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
19 36 516 1522
型号: 19 36 516 1522
Han 16Ex UL-HSE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 516 1522
Han 16Ex UL-HSE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han® Ex
Type af kappe/hus
Stikhus
Version
Størrelse
16 B
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M32
Låsetype
Dobbelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
Detaljer
Simpelt apparat til egensikre kredsløb
kun til brug i USA
Detaljer
BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han
®
Ex-indsatser!
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-20 ... +85 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Omgivelsestemperatur
-20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 Med kabelforskruning
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸锌
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 5015 (himmelblå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
458 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140181731
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found