登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Protection covers
09 39 016 5410
型号: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于设备端, 带固定绳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accessories
Serii de carcase/prize
Han
®
HP Direct B
Tip de accesorii
Protection cover
Descrierea accesoriului
for device side
With fixing cord
Versiune
Mărime
16 B
Tip blocare
Screw locking
Caracteristici tehnice
Moment de strângere (blocare şurub)
4 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +120 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP66
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Polycarbonate (PC)
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037 (dust grey)
Material (etanşare)
NBR
Material (blocare)
Stainless steel
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Număr ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
89 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140192317
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found