登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
13
Insertos
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 39 016 0426
型号: 19 39 016 0426
Han 16HP-HTE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 016 0426
Han 16HP-HTE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
13
Insertos
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HP
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Versão
Tamanho
16 B
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M25
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes ásperos
Características técnicas
Toque de aperto (travamento do parafuso)
3 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
压铸铝
Superfície (carcaça/base)
粉末涂层
Cor (carcaça/base)
RAL 7037(土灰)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
不锈钢
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
292,8 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140182165
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found