配套产品
配套产品
Accessories
10
Insertos
36
Frames
2
型号: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
低结构
中间单锁扣
45°边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
Insertos
36
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral de 45°
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo central
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 363 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140174931
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466