Hoods/Housings
19
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Moduły Han-Modular®
...
Ramki modułowe
Ramki
09 11 016 9933
型号: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
19
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR enlarged
Typy akcesoriów
Ramka
Opis akcesoriów
dla aż do 6 modułów pojedynczych
A ... F
Wersja
Rozmiar
16 HPR enlarged
Zawartość opakowania
1x adapter męski PE
1x adapter żeński PE
2x śruba M3
4x podkładka SK S6
4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 30
4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 40
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
4 ... 10 mm² Przyłączenie PE strona zasilania
1 ... 2,5 mm² Przyłączenie PE strona sygnałowa
Moment dokręcający
0,5 Nm Śruby mocujące M3
10 Nm Śruby mocujące M6
0,8 Nm Przyłącze PE 1–2,5 mm2
1,5 Nm Przyłącze PE 4–10 mm2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Odlew ciśnieniowy cynk
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
180,7 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140194335
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found