配套产品
配套产品
型号: 19 40 016 0499
Han 16HPR-HTE4-CL-M25-FE-enlarged
Han 16HPR-HTE4-CL-M25-FE-enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带功能接地
尺寸: 16 HPR enlarged
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0499
Han 16HPR-HTE4-CL-M25-FE-enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 带功能接地
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 版本 顶出线
  • 出线孔 4x M25
  • 锁定类型 中间单锁扣(上壳)
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 详细资料 当使用尺寸为 B 的 Han®标准插芯或 Han-Modular® 铰链框架时,请单独订购适配器 09400009960。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • 表面(上壳/底座) Malowane proszkowo
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (czarny)
  • 材料(锁扣) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 豁免 6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
  • ELV 状态 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Tak
  • REACH SVHC 物质 Ołów
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质 Ołów
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 840 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140831612
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较