配套产品
配套产品
Accessories
11
Frames
6
型号: 19 40 016 0977
Han 16HPR-enlarged-HSM angled-SL-3xM25
Han 16HPR-enlarged-HSM angled-SL-3xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 0977
Han 16HPR-enlarged-HSM angled-SL-3xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
11
Frames
6
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR enlarged
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Wersja pozioma
Wersja
  • Rozmiar 16 HPR enlarged
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x M25
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
  • Szczegóły W przypadku stosowania wkładów Han® Standard o rozmiarze B lub ramek zawiasowych Han-Modular® należy oddzielnie zamówić adapter 09400009961.
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.046 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140173118
  • eCl@ss 27.440.202,00