Bestel de kappen/behuizingen voor een IP65-prestatie afzonderlijk.
Details
Een Han® 1A-configuratie die alleen bestaat uit insteekstukken (met of zonder trekontlasting, 09 10 000 5300) is een niet-ingekapselde connector overeenkomstig IEC 61984.
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
RAL 9005 (gitzwart)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
Ja
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)