Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Détails
Veuillez commander les contacts bas profil séparément.
Le système de verrouillage doit être commandé séparément.
Merci de bien vouloir commander séparément les capots/embases pour l'obtention de l'indice de protection IP 65.
Détails
Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984.
Données techniques
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert)
RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
11,34 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140481169
eCl@ss
27440219 Module pour connecteurs industriels (FO)