Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
插芯
34
Numéro d‘article: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
Han 1A-back shell 3,5-6mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Adaptateur pour câble
Taille: 1 A
Sortie verticale
1x Intégré
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): TPE
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
插芯
34
détails du produit
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® 1A
  • 上壳/底座类型 电缆适配器
版本
  • 尺寸 1 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x 集成
技术参数
  • 拧紧力矩
    1.5 ... ‌2 Nm
    ‌2 Nm 符合CSA-approval
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 < 10
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 3.5 ... 6 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) TPE
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer