配套产品
配套产品
型号: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
Han® 1A
插针: 3
黑色
防护等级: IPX5 插配状态
注释
比较
型号: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Distributori di energia
  • Elemento Distributore
  • Specifiche Han® 1A
Versione
  • Numero di poli 3
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IPX5 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) RAL 9005 (nero jet)
  • Colore (custodie) Nero
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140190610
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303