插芯
6
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
19 36 024 1522
型号: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® Ex
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Version
Storlek
24 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar
Applikationsområde
Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
Detaljer
Enkel apparat för självsäkra kretsar
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex insatser!
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +85 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Omgivningstemperatur
-20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 Med kabelförskruvning
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 5015 (himmelsblå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
538,7 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140181830
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found