Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Panel feed through housing, Size: 24 B, High construction, Double locking lever, Polycarbonate, Stainless steel, Top entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65