插芯
6
没有可用数据
eShop
...
Série
Han® Ex
19 36 524 1521
型号: 19 36 524 1521
HAN 24EX UL-HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 524 1521
HAN 24EX UL-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han® Ex
Tipo de carcaça/base
Kabelkåpa
Versão
Tamanho
24 B
Versão
Sidoingång
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M25
Tipo de trava
Dubbla låsbyglar
Campo de aplicação
Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
Detalhes
Enkel apparat för självsäkra kretsar
endast avsedd för USA
Detalhes
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex insatser!
Características técnicas
Limitação de temperatura
-20 ... +85 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Temperatura Ambiente
-20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 Med kabelförskruvning
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
压铸锌
Superfície (carcaça/base)
粉末涂层
Cor (carcaça/base)
RAL 5015(天蓝)
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
577 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140181847
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found