矩形连接器
...
附件
保护罩
09 39 024 5410
型号: 09 39 024 5410
Han 24HP Direct cover device side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于设备端, 带固定绳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 39 024 5410
Han 24HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Akcesoria
上壳/底座系列
Han
®
HP Direct B
附件种类
Pokrywa ochronna
附件介绍
dla strony urządzenia
Z linką mocującą
版本
尺寸
24 B
锁定类型
Mocowanie śrubowe
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +120 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP66
材料特性
材料 (上壳/底座)
Poliwęglan (PC)
颜色(上売/底座)
RAL 7037 (szary)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny
ELV 状态
zgodny
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
Nikiel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
Chiny
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140192324
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found